??
CADモデル選択
K1491.101
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
Bill of material
K1491.101
BESTKIPP
Order number
K1491.101
MATERIAL
Material
70 EPDM 295
FARBE
Colour
black
D
Diameter
10.1
D1
Diameter
21.2 mm
S
height
1.5 mm
PASSSS
Suitable for
M10
PASSHM
Suitable
M10
GEW
Approx. weight
0.0022 kg
BS
Description
情報
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490424
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions